TIDA-00878

TIDA-00878

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 백색 LED 백라이트 드라이버 설계의 단계별 절차를 보여줍니다.  총 회로 높이가 0.7mm 미만인 초저 프로파일의 부품을 선택하는 것이 관건입니다. 효율, 과도 작동 및 작동 조건 한계에 대한 데이터가 표시됩니다.

특징
  • 2.8V~5V의 작동 입력 전압 범위
  • 최대 2P8S(LED 16개)의 디스플레이를 지원합니다.
  • 잡음 없는 PWM 조광 제어
  • 총 회로 높이 0.7mm 미만
  • 풋프린트 16mm² 미만
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBE4.PDF (2066 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRK75.PDF (70 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK74.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBQ9.ZIP (287 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK76.PDF (58 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK73.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

백라이트 LED 드라이버

TPS61163A — 소형 디스플레이용 듀얼 채널 WLED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low Profile Backlight Driver Circuit Design Guide 2016. 1. 6