TIDA-00881

TIDA-00881

설계 파일

개요

The TIDA-00881 reference design is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a  highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications using an off the shelf coil. The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.

특징
  • Off the shelf wireless receiver coil
  • Coin cell storage to 50mA
  • 31uA quiescent current
  • 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA1.PDF (2074 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJY6.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJY7.ZIP (2464 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBP4.ZIP (640 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJY5.PDF (506 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ251004.2V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ51003BQ51003 무선 전원 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS612205.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 조정 가능 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS6273650mA 부하 용량을 지원하는 고효율 나노파워 벅 컨버터 | 스텝다운

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q220V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2mm, 27mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide 2015. 12. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00668 50mA 무선 충전기 부스터 팩 레퍼런스 설계