TIDA-00884

TIDA-00884

설계 파일

개요

텍사스 인스트루먼트 bq78z100 장치는 가스 게이징 및 보호를 통합한 배터리 팩 관리자로, 1~2 직렬 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 팩의 완전한 자동 작동을 보호합니다. 이 아키텍처는 HDQ 브로드캐스트 명령을 통해 연료 게이지 프로세서와 외부 배터리 충전기 컨트롤러 간의 통신을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 리튬 이온 배터리의 측정 및 보호가 포함된 완전한 팩 솔루션이므로 고객의 설계 프로세스를 용이하게 합니다. 추가 안전 보호를 위한 과전압 IC가 포함되어 있습니다.

특징
  • 1~2 직렬 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 셀을 지원하는 완전 통합 게이지, 보호기
  • 2단계 보호기는 과전압 보호 제공
  • 시스템 분석을 위해 데이터 로깅이 가능한 bqstudio 소프트웨어
  • 임피던스 추적 기술
  • SHA-1 인증 통합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH7.PDF (131 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKH7.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKH6.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKH9.ZIP (1251 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBT7.ZIP (439 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKH8.PDF (388 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKH5.PDF (189 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ78Z100 — 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ294502 — 4.35v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 16mΩ

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00884 Test Results 2016. 2. 10

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어