TIDA-00886
단일 셀 배터리를 통해 작동하는 저전력 RF PLL-신시사이저 레퍼런스 디자인
TIDA-00886
개요
TIDA-00886은 TPS63050 DC-DC 벅-부스트 컨버터를 사용하는 단일 셀 배터리로 구동되는 고성능 광대역 PLLatinum™ 저전력 RF 신시사이저 LMX2571로 구성됩니다. TIDA-00886은 DC-DC 벅-부스트 컨버터가 LMX2571의 위상 잡음 성능에 거의 영향을 미치지 않는다는 것을 보여줍니다. LMX2571은 양방향 무선 애플리케이션과 핸드헬드 테스트 및 측정 장비에서 매우 널리 사용됩니다. 이 장치는 신시사이저 모드(내부 VCO)에서 39mA, PLL 모드(외부 VCO)에서 9mA를 소비하는 낮은 전류 소비 장치이지만, 배터리 작동 애플리케이션에 효율은 매우 중요합니다.
특징
- 벅-부스트에서 3.3Vdc 출력을 제공하여 배터리로부터 LMX2571에 전원 공급
- 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
- 10MHz~1344MHz의 모든 주파수
- 부스트 모드에서 90% 이상의 효율을, 벅 모드에서 95% 이상의 효율 달성
산업용
- Analytical Lab Instrumentation
- LCD 테스트 장비
- NIR spectroscopy
- Portable Field Instrumentation
- RF 탐색기
- SMU(소스 측정 유닛)
- 공공 안전 라디오
- 반능동 레이저 탐색기
- 반도체 테스트 장비
- 상업용 라디오
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 완전한 레이더 시스템
- 전 세계 위치 파악 시스템 리시버
- 전력 계량기/전력 분석기
- 차량용 인터페이스 및 통신 HIL 테스터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRNG3.PDF (230 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) | 2016. 10. 7 |