TIDA-00887

TIDA-00887

설계 파일

개요

TIDA-00887은 TPD3S716-Q1이 제공하는 두 다운스트림 포트에서 STB(배터리 단락)와 단락 보호 기능을 지원하는 2포트 USB 2.0 허브로 구성되어 있습니다. 두 다운스트림 포트는 업스트림 장치가 연결되지 않은 경우 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 허브에서 제공하는 사용자 지정 분할기 모드 또는 DCP(전용 충전 포트)로 구성됩니다.  업스트림이 연결되면 TUSB4020 허브는 CDP를 통한 충전을 지원합니다. 연결된 장치에 가장 빠른 충전 속도를 제공하기 위해 연결된 휴대용 장치에 따라 포트가 분할기 모드, CDP 모드 및 DCP 모드 간에 자동으로 전환됩니다.

이 레퍼런스 설계는 TIDA-00845와 유사하지만 시스템 내 STB 시뮬레이터를 제거하고 2.4A 충전 및 자동 충전 감지를 위한 기능을 추가합니다.

특징
  • STB(배터리 단락) 보호 및 BC 1.2 충전 감지 기능을 갖춘 완전한 기능의 USB 허브
  • USB 2.0 고속 데이터 전송률 지원
  • 최대 2.4A의 조정 가능한 과전류 보호 전류 제한
  • VBUS_CON, DP/DM에서 IEC 61000-4-2(레벨 4) 및 ISO 10605 시스템 레벨 ESD 보호 구현
  • VBUS_CON, VD+, VD–에서 STB 보호(최대 18V) 구현
  • 두 다운스트림 포트에 대해 VBUS_CON에서 접지 단락 보호 구현
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC78.PDF (993 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPK5.PDF (185 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPK4.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPK7.ZIP (1895 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD38.ZIP (504 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPK6.PDF (1819 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPK3.PDF (440 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14050-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 오토모티브 40V, 5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB4020BI-Q1 — 오토모티브 2포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD3S716-Q1 — 오토모티브 USB 0.5A~2.4A 조정 가능한 전류 제한 및 VBUS/D+/D-VBATT 단락 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Dual-Port 2.4 A USB Hub Reference Design With Short-to-Battery 2016. 12. 16