TIDA-00896

TIDA-00896

설계 파일

개요

TIDA-00896 레퍼런스 설계는 구현이 용이하고 낮은 대기 전류와 절연 AC-DC 정류를 제공합니다. AC 입력 전압은 LM2936 저손실(LDO) 선형 레귤레이터를 사용하여 리플 없는 3.3V로 조정됩니다. 3.3V 전압 레일은 대부분 시간 동안 저전력 대기 모드로 작동하는 마이크로컨트롤러에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. LM2936의 낮은 대기 정동작 전류 소비는 시스템의 긴 저전력 사이클 동안 전력 소비를 최소화합니다.

특징
  • 낮은 대기 전류 레귤레이터(100µA 부하에서 IQ <20uA)
  • 간편한 AC-DC 정류 및 조정 구현
  • 3.3V 조정 DC 전압에 대한 AC 그리드 전원
  • 공칭 출력 전압에서 -30mV 최대 부하 조정
  • 30mA/10µs 부하 단계의 27mV > 부하 과도
  • 최대 출력 전류 50mA, 단락 전류 제한 보호 기능 포함
  • 입력 및 과도 전압 보호
  • TIDA-00896의 제공 항목: 포스트 AC-DC 전압 레귤레이터 및 리플 클리너 레귤레이터에 대한 설계 가이드, 테스트 데이터 및 설계 파일
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB95.PDF (773 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKA3.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBR7.ZIP (1159 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKA4.PDF (359 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKA2.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2936 — 역전압 보호를 지원하는 50mA, 60V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide 2015. 12. 10
기술 문서 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016. 7. 19