TIDA-00897

TIDA-00897

설계 파일

개요

동적 전송 전력 제어는 스펙트럼 효율을 개선하고 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN)에서 인접 채널 간섭을 줄이는 데 매우 중요합니다. 또한 전 세계 규제 기관에서는 다른 통신 장비와의 간섭을 줄이기 위해 전송 전력을 일정 수준으로 제한하도록 요구하고 있습니다. WLAN 시스템에서 전송 전력 제어의 또 다른 장점은 전력 증폭기에 대한 전원 공급 전압을 줄여 배터리 수명을 연장하는 것입니다. 이 레퍼런스 설계는 WLAN 애플리케이션을 위한 폐쇄형 루프 동적 전송 전력 제어입니다. 이 특정 설계는 WLAN 전송 전력 제어를 구현하지만, 유사한 개념을 사용하여 LTE와 같은 다른 무선 기술의 전력 제어 체계를 구현할 수 있습니다.

전송 전력 제어를 위한 애플리케이션은 모바일 소형 장치부터 산업용 및 차량용 애플리케이션에 이르기까지 매우 광범위합니다. 예를 들어 LMH2110은 차량용 전자 장치에 사용되어 LTE 또는 WiFi 통신 시스템의 전송 전력 제어 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

특징
  • 5GHz~6GHz에서 WLAN 전송 체인을 위한 고정밀 대수 RMS 전력 감지
  • 45dB 선형-in-dB 전력 감지 범위
  • 로그 적합성 ± 0.5dB 이상
  • 고온 비민감(작동 온도 범위에서 ± 0.25dB)
  • 변조 독립적 응답
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB96.PDF (1224 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKI1.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBT8.ZIP (2166 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKI2.PDF (933 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKI0.PDF (274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5912 — 역전류 방지 기능을 갖춘 500mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF 전원 감지기

LMH2110 — 8GHz 대수 RMS 전원 감지기(45dB 동적 범위)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Accuracy Logarithmic RMS Power Detector for WLAN Applications Design Guide 2015. 12. 10