TIDA-00919

TIDA-00919

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 18V에서 최대 1A RMS의 전류로 지정된 센서드 BLDC 팬 모터를 위한 단일 계층, 비용 효율적 소형 폼 팩터, 3상 시누소이드 모터 드라이브입니다. 고유한 단면 설계로 시스템 비용을 절감합니다. 온보드 홀 센서는 모터 자체 내부의 보드 장착을 용이하게 합니다. 또한 이 설계는 추가 비용 최적화를 위한 단일 홀 센서 작동, 시스템 효율성 및 전체 성능 개선을 위한 적응형 드라이브 각도 조정을 지원하는 시누소이드 드라이브, 속도 제어 등을 용이하게 하는 외부 PWM(펄스 폭 변조) 입력을 통한 속도 제어 등과 같은 DRV10970의 기능을 보여줍니다.

특징
  • 단일 계층 설계로 BOM 부품 및 전체 비용 최소화
  • 모터 잠금 감지, 단락 보호와 같은 기능을 갖춘 고집적 시스템
  • 외부 PWM을 사용하여 팬 속도를 제어하는 속도 명령
  • 냉장고 팬 구동을 위한 완벽한 솔루션
  • 설계는 더 나은 음향, 효율성 및 성능을 위한 적응형 드라이브 각도 조정, 센서 기반드, 시누소이드 드라이브와 같은 DRV10970 장치 기능을 보여줍니다.
  • 1홀 또는 3홀 작동을 지원하는 온보드 홀 센서가 있는 소형 폼 팩터 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH6.PDF (4412 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKP4.PDF (79 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKP3.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKP7.ZIP (391 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBW6.ZIP (263 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKP5.PDF (543 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKP6.PDF (194 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKP2.PDF (267 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10970 — 12V 공칭, 3A 피크 센서드 시누소이드 또는 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide 2016. 2. 10