TIDA-00940

TIDA-00940

설계 파일

개요

TIDA-00940은 최대 80%의 효율과 뛰어난 EMI 성능을 갖춘 3W, 비절연 바이어스 전원 공급 장치로, 주요 어플라이언스의 모터 제어 및 드라이브 서브시스템에 맞게 설계되어 시스템 비용을 절감하고 기타 주요 이점을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 벅 토폴로지와 함께 두 개의 비절연 출력을 제공하며 TI의 UCC28881 및 TPS5405 컨트롤러로 구현되어 완전한 보호 기능을 제공합니다. 이 하드웨어는 가전 제품에 대한 EN-55014 클래스 B 요구 사항을 통과하도록 설계 및 테스트되었습니다.

특징
  • 비절연 벅 토폴로지 설계는 AC/DC 단계에 대한 제한된 외부 부품으로 시스템 BOM 비용을 절감
  • 15dB 마진의 탁월한 EMI 성능은 EN-55014 클래스 B 요구 사항(전도 방출)을 충족
  • 높은 부하 커패시턴스의 애플리케이션에 안정적인 시동을 제공
  • 외부 냉각이 필요하지 않습니다.  최대 85°C의 주변 작동 온도
  • 보조 바이어스 권선 필요 없이 700V 자체 전원 시동을 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM8A.PDF (1868 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLT9.PDF (50 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLT8.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLU1.ZIP (454 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC71.ZIP (63 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLU0.PDF (264 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLT7.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5405 — 통합 MOSFET을 지원하는 6.5V~28V 입력, 5V 고정 출력 2A 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3-W Non-ISO Bias Power Supply up to 80% Efficiency 15dB Design Guide (Rev. A) 2016. 8. 10
기술 문서 How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 2018. 2. 1