TIDA-00942

TIDA-00942

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 FPGA 기반 시스템에 대한 대안을 제공하는 비용 효율적인 저전력 데이터 수집 시스템을 구현합니다. 이것은 휴대용 계기 및 디지타이저를 포함한 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 단일 종단, 고임피던스 입력을 제공합니다.

이 레퍼런스 설계는 OPA656 및 THS4541 연산 증폭기(연산 증폭기)와 함께 ADS4122 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 활용하여 BeagleBone 케이프 폼 팩터용 12비트, 20MSPS 디지타이저를 개발합니다. 이 레퍼런스 설계에서 개발된 확장 보드는 ARM Cortex-A8 프로세서에 기반을 둔 저비용 오픈 소스 커뮤니티 지원 환경인 BeagleBone Black 개발 플랫폼과 상호 작용합니다.

특징
  • OPA656 및 THS4541 연산 증폭기를 사용한 단일 종단-차동 데이터 수집 레퍼런스 설계
  • 핸드헬드 장치에 적합한 저전력(330/채널) 작동
  • 50Ω/1Mohm 입력 임피던스 중에서 선택할 수 있는 옵션
  • 낮은 시스템 비용. 데이터 캡처를 위해 FPGA를 Sitara™ 프로세서(BeagleBone Black)로 대체
  • 2V 피크-피크 입력 전압 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC79.PDF (1443 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROF5.PDF (52 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROF4.PDF (254 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROF7.ZIP (1512 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCU4.ZIP (175 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROF6.PDF (722 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROF3.PDF (91 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62590 — 2 x 2 SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4122 — 12비트, 65MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA656 — 광대역, 유니티 게인 안정 FET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 2016. 10. 2