TIDA-00949

TIDA-00949

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 주요 가전 제품 애플리케이션의 LDO(저손실 레귤레이터)를 대체하는 TPS54202를 사용한 15mm x 20mm, 92% 효율, 낮은 전자기 간섭(EMI) DC/DC 모듈을 보여줍니다. 고효율로 인해 히트 싱크가 필요하지 않으므로 더 작고 저렴한 솔루션을 만들 수 있습니다. 고전류 기능으로 추가 기능(WiFi, 센서 등)을 추가할 수 있습니다. 고효율 및 낮은 전류 소비는 엄격한 에너지 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • 3.3V 조정, 최대 1A의 출력 부하
  • 92% 효율
  • 2.3μA 대기 전류 및 105μA 무부하 전류
  • 소형 폼 팩터: 크기 및 핀 호환이 가능하며 TO-247(15mm x 20mm)보다 작음
  • 최대 부하에서 32°C 미만의 온도 상승으로 히트 싱크가 필요 없음
  • 온보드 DC/DC 설계 복잡성 감소, 스위칭 전원 공급 장치 EMC 설계를 위한 연구 개발 시간 및 노력 절감(시장 출시 기간 단축)
출력 전압 옵션 TIDA-00949.1
입력 전압(최소)(V) 6.5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 3.3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBX6A.PDF (3801 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMJ6.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMJ5.PDF (88 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMJ8.ZIP (1865 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCD1.ZIP (34 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMJ7.PDF (156 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMJ4.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS542024.5V~28V 입력, 2A 출력, EMI 친화적 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.3V 1A Low EMI 92% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00946 듀얼 레이어 TO-220 폼 팩터에 5V 1A, 저 EMI, 94% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-00947 듀얼 레이어 TO-220 폼 팩터에 3.3V 1A, 저 EMI, 92% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-00948 단일 계층 TO-247 폼 팩터에서 5V 1A, 저 EMI, 94% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인