TIDA-00971

TIDA-00971

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 가변 변위 A/C 컴프레서의 두 액추에이터에 전력을 공급할 때 발생하는 설계 문제를 해결합니다. 이러한 두 부하를 위한 회로를 설계할 때 설계 엔지니어는 서로 다른 전류 레벨을 관리해야 하는 과제를 안고 있을 뿐만 아니라 액추에이터를 제어하고 회로를 오류로부터 보호하기 위해 전류를 정확하게 감지해야 합니다. 이 레퍼런스 설계는 단일 칩을 사용하여 이러한 모든 문제를 극복할 수 있습니다. 이 설계 가이드는 가변 컴프레서 액추에이터를 제어하기 위한 모든 주요 사양을 설명합니다. 마지막으로, 논의한 각 시나리오에 대한 부하 테스트와 TI의 스마트 고압측 스위치 포트폴리오가 이러한 차량 부하를 견고하게 보호하는 방법을 보여줄 것입니다. 이 레퍼런스 설계에서 테스트된 차량 부하는 차체 제어 모듈 보드에 존재하는 모든 총 부하의 하위 섹션을 나타냅니다. 다양한 유형의 부하를 구동하는 방법에 대한 자세한 내용은 스마트 고압측 스위치를 사용하여 저항, 유도성, 정전식 및 조명 부하를 지원하는 방법 애플리케이션 보고서를 참조하세요.

특징
  • 조정 가능한 전류 제한으로 인한 단락 안정성
  • 정확한 전류 감지
출력 전압 옵션 TIDA-00971.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 13.5
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 54
절연/비절연
입력 유형
토폴로지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG6.PDF (2957 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWV3.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWV5.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWV4.ZIP (737 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCET7.ZIP (1982 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWV2.PDF (487 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWV1.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고압측 스위치

TPS2HB50-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 50mΩ, 2채널 차량용 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Load Short Circuit Reliability and Accurate Current Sensing Reference 2016. 12. 11