TIDA-00976

고속, 고압측 전류 감지 레퍼런스 디자인

TIDA-00976

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고속 전류-전압 회로입니다. 5V~30V의 전압을 위해 양극 공급 레일에서 고속 전류 측정이 필요한 전류 감지 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 이 설계는 30V에서 동상 전압을 줄이고 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 샘플링하기 위해 2.5V 중심으로 출력 전압을 생성합니다. 출력 공통 모드는 다른 정밀 레퍼런스를 사용하여 손쉽게 변경할 수 있습니다.

특징
  • 대역폭 > 15MHz
  • 전류를 전압으로 변환
  • 5V~30V의 고압측 전압 범위
  • 유연한 출력 동상 전압
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC40.PDF (1179 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRV7.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCDN7.ZIP (1891 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRV8.PDF (377 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRV6.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4131완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Speed, High-Side Current Sense Reference Design 2017. 7. 19
아날로그 디자인 학술지 Analysis of fully differential amplifiers 2005. 3. 11
아날로그 디자인 학술지 Op amp stability and input capacitance 2005. 2. 25