TIDA-00979

TIDA-00979

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 산업용 프로세스 자동화를 위한 멀티 세그먼트 RGB 신호 타워입니다. 이 레퍼런스 설계를 통해 색상과 밝기를 완전히 유연하게 제어할 수 있으며 세그먼트 양을 손쉽게 수정할 수 있습니다. 이 스마트 프로세스 상태 및 안전 표시등을 통해 모든 유형의 산업용 스택 라이트 타워를 소프트웨어로 구성하고 구현할 수 있습니다.

특징
  • 유연하고 제어가 용이한 RGB LED 타워 조명 설계
  • 스택 라이트, 레벨 표시 및 플래시라이트와 같은 다양한 구성 가능 모드
  • RGB 색상, 밝기 및 깜박임 속도 제어 가능
  • 1~5개 RGB LED 세그먼트, 각 4개 개별 채널 지원
  • 채널당 최대 60mA까지 조정 가능한 최대 LED 전류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV8A.PDF (1399 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM84.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM85.PDF (369 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM82.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM83.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM90.PDF (564 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM86.PDF (700 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM91.PDF (1687 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM87.PDF (1715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM80.PDF (539 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRM81.PDF (831 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1080 — 2% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ35003 — 7V~50V, 2.5A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
RGB LED 드라이버

TLC5971 — 3.3V 선형 레귤레이터를 지원하는 12채널, 16비트 ES-PWM RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RGB LED Signal Tower for Industrial Automation Design Guide (Rev. A) 2016. 10. 10
기술 문서 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016. 8. 9