TIDA-00987
USB 3.0 데이터 지원 CISPR 25 클래스 5 USB Type-C™ 포트 레퍼런스 설계
TIDA-00987
개요
TIDA-00987은 데이터 전송이 필요한 차량용 미디어 포트를 위한 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 15W USB Type-C™ 포트를 통해 USB 2.0 및 USB 3.0 데이터를 지원할 수 있습니다. 고객은 CISPR 25 클래스 5 테스트를 거친 아날로그 AEC-Q100 인증 IC(통합 회로)로 구성된 완전한 레퍼런스 설계를 활용하여 미디어 포트 시스템을 가속화할 수 있습니다. 이 설계는 시스템이 소형 1인치 x 2.5인치 솔루션 내에서 USB Type-C와 기존 장치를 모두 충전할 수 있는 강력하고 유연한 솔루션을 만듭니다.
특징
- LM74610-Q1 스마트 다이오드는 이상적인 다이오드 정류기를 에뮬레이션하고 역극성의 경우 다운스트림 장치를 보호합니다.
- TPS25810-Q1과 TPS254900-Q1은 각각 CC1/CC2 및 D+/D- 라인을 통해 협상기능을 제공하여 USB Type-C 또는 기존 다운스트림 장치를 충전할 수 있습니다.
- 일반적인 미디어 인터페이스 보드 크기인 2.5인치 x 1인치를 기반으로 하는 작은 솔루션 크기
- 이 시스템의 부품은 최대 40V의 입력 과도 현상에 대한 배터리 단락 보호 및 부하 덤프 보호 기능을 제공합니다.
- HD3SS3212를 TPD4E05U06-Q1 및 최적화된 레이아웃과 결합함으로써, 이 설계는 신호 저하 없이 USB Type-C 커넥터와의 SuperSpeed 호환성을 보여줍니다.
- 차량용 등급 LM53635-Q1은 고유한 HotRod 패키지를 통해 전원 공급을 최적화하며 기생 요소를 줄여 AM 또는 FM 대역 주파수를 간섭하지 않고 EMI를 완화합니다.
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRND1.PDF (130 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
ESD 보호 다이오드
TPD4E05U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드
USB-C 컨트롤러
TPS25810-Q1 — 부하 감지를 지원하는 오토모티브 USB Type-C ™ Rev 1.2 DFP 컨트롤러 및 전원 스위치
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) | 2016. 10. 12 | ||
| 기술 문서 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017. 3. 27 | ||
| 기술 문서 | One connector to rule them all, or is it? | PDF | HTML | 2016. 11. 16 |