TIDA-00992

TIDA-00992

설계 파일

개요

역극성은 차량용 환경에서 요구되는 표준 보호 기능입니다. 배터리 케이블을 분리했다가 다시 연결할 때 전선이 배터리의 잘못된 단자에 연결될 가능성이 있습니다. 이런 실수로 인해 전자 제어 장치(ECU)의 부품이 손상될 수 있습니다. ECU의 손상을 방지하려면 역극성 보호가 필요합니다. 쇼트키 다이오드를 사용할 수 있지만, 지속적으로 높은 전력 손실이 발생합니다.  이 레퍼런스 설계는 LM5050-Q1과 n채널 MOSFET을 함께 사용하여 역극성 보호 기능을 제공하고 전력 손실을 줄입니다.

특징
  • 12V/24V/48V에 대한 역극성 보호
  • 여러 개의 배터리를 연결하는 오링 컨트롤러
  • 시스템 효율 및 매우 낮은 정동작 전류 개선
  • 쇼트키 다이오드를 대체하고 전력 손실을 줄임
  • ISO7637-2 및 ISO16750-2 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC42.PDF (4269 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNF0.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNE9.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNF2.ZIP (452 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCL2.ZIP (380 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNF1.PDF (585 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNE8.PDF (272 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM5050-1-Q1차량용, 5V~75V 400uA IQ 오링 FET 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide 2016. 11. 9