TIDA-010000

TIDA-010000

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28740 플라이백 컨트롤러를 사용하는 모터 드라이브를 위한 DCM 플라이백 토폴로지의 견고하고 컴팩트하며 효율적인 주 전원 공급 장치를 보여줍니다. 이 설계는 290~1000VDC의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 최대 50W의 연속 전력을 공급할 수 있습니다. 제어, 게이트 드라이브, 센서, I/O 및 기타 애플리케이션을 위해 24V(1.25A), 15V(0.67A), 5V(2A), 3.3V(0.1A)의 다중 출력 레일이 제공되며, 절연 통신 전원을 위해 절연 5V(0.1A) 출력 또한 추가로 제공됩니다. 옵토 조정 피드백을 사용하여 전체 작동 범위에서 부하 및 라인 조정이 0.5% 이내로 유지됩니다. UCC28740 장치의 주요 장점으로는 밸리 스위칭을 통한 더 높은 효율(550VDC, 50W에서 85% 이상), 외부 회로 없이 자체 시동을 지원하는 내부 HV FET, EMI를 줄이는 주파수 디더링 등이 있습니다.

특징
  • 290~1000V DC의 넓은 입력 범위
  • 외부 회로 없이 내부 700V HC FET 사용한 자체 시동
  • 0.5% 미만의 부하 및 라인 조정
  • 다중 출력 레일 - 최대 70°C의 주변 환경에서 50W의 출력 전력을 제공하는 24V(1.25A), 15V(0.67A), 5V(2A), 3.3V(0.1A) 및 절연 5V(0.1A). 최대 85°C의 주변 온도에서 정격 감소 작동
  • 출력 과전압, 출력 과전류 및 입력 부족 전압 보호
  • EMI를 줄이기 위한 주파수 디더링
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA2A.PDF (2967 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX28.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX27.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX30.ZIP (1498 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEX0.ZIP (397 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV6.ZIP (951 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX29.PDF (1001 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX26.PDF (283 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Ref. Des. for 380–480 VAC Mot (Rev. A) 2018. 9. 18