TIDA-010006

TIDA-010006

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V DC 입력 공급 장치에서 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터) 게이트 드라이버를 위한 절연 양극 및 음극 전압 레일을 제공합니다. 이 설계에서는 플라이백 전원 공급 장치 토폴로지를 사용하여 각각 1W의 IGBT 게이트 드라이버 6개에 전원을 공급하는 데 적합한 15V 및 -5V 출력을 4쌍으로 생성합니다. LM5180 플라이백 컨버터에 100V 정격 1차측 스위치를 통합하고 보조 변압기 권선을 제거하여 콤팩트한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

특징
  • 반공진 경계 전도 모드와 주파수 변조로 균형 잡힌 전부하에서 90%의 피크 효율 제공
  • IGBT 드라이버당 최대 1.2W의 출력 전력 공급
  • 옵토커플러 및 변압기 보조 권선을 제거하여 콤팩트하고 비용 효율적인 솔루션 제공
  • EN 핀을 통해 전원 공급 장치를 켜고 끄기 가능
  • 프로그래머블 소프트 스타트는 전원 공급 장치에서 유입되는 돌입 전류를 제한
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA3.PDF (8393 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX57A.PDF (228 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX56A.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX59A.ZIP (2528 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEW2A.ZIP (441 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX58A.PDF (686 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX55B.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM25180 — 42-Vin no-opto 플라이백 컨버터(65V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated IGBT Gate-Drive Power Supply Reference Design With Integrated Switch 2018. 9. 27
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20