TIDA-010007

TIDA-010007

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 네트워크 프로세서와 애플리케이션 프로세서가 통합된 CC3220 장치, SimpleLink Wi-Fi 및 IoT, 단일 칩 무선 MCU를 사용한 자산 모니터링을 위한 그리드 장비의 연결을 개선하는 Wi-Fi® 기능을 통합하는 방법을 보여줍니다. 이 설계를 사용하면 Wi-Fi 네트워크를 설정하거나 외부 네트워크에 연결하여 데이터를 전송하고 전력을 최적화할 수 있습니다. 데이터 전송 체계에는 장치 간 또는 클라우드 간 무선을 통해 전송/수신 제어, 상태, 설정, 펌웨어 업데이트가 포함됩니다. 장치를 상시 연결, 간헐적 연결 및 최대 절전 모드 사이에서 전환하면 그리드 애플리케이션의 전력 소모를 최적화할 수 있습니다.

특징
  • Wi-Fi 연결: 산업용 및 주거용 장비에 IoT(사물 인터넷)를 통합할 수 있도록 네트워크 프로세서와 애플리케이션 프로세서(ARM® Cortex® -M4)가 통합된 Wi-Fi 라디오
    • 성능 및 크기에 최적화된 단일 SoC(시스템 온 칩)
    • 칩 레벨, Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • AP(애플리케이션 지점) 프로비저닝뿐 아니라 SmartConfig ™ 로 간편하게 프로비저닝
  • 시스템 아키텍처:
    • 두 가지 연결 방식: 외부 AP에 연결(장치를 STA로 사용), 장치를 AP로 사용
    • 데이터 전송 체계: 항상 연결, 간헐적 연결
  • 소비 전력: 유선 및 배터리 작동에 최적화
    • 항상 연결: 700μA 미만(비컨만 해당)
    • 간헐적 연결: 3mA(5초 간격) 미만, 1.5mA(10초 간격) 미만
    • 장치 저전력 모드: 최대 절전(<10μA), LPDS(<150μA, 20mA 피크)
  • 보안 기능: 128비트 고유한 장치 ID, MCU 이미지의 보안 부팅, AP 프로비저닝을 위한 내부 HTTPS 서버, TLS를 통한 MQTT, 보안 OTA(Over-the-air) 업데이트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA9A.PDF (1263 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWX7.PDF (230 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRC342.ZIP (6951 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWX6.PDF (127 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62162 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP116 — 0.2C 디지털 온도 센서, 64비트 비휘발성 메모리

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4342 — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 저 바이어스 전류(0.2pA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
Wi-Fi 제품

CC3220MODA — 안테나가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Grid IoT Reference Design: Connecting Circuit Breakers and Sensors to Equipment (Rev. A) 2019. 5. 10
백서 그리드를 현대화하여 연결, 안정성 및 보안 강화 (Rev. B) PDF | HTML Download English Version (Rev.B) 2023. 4. 19
기술 문서 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2019. 2. 25