TIDA-010013

TIDA-010013

설계 파일

개요

고해상도 디스플레이의 수요가 그 어느 때보다 많습니다. 따라서 픽셀 클록이 더 높아져 높은 EMI 방출 및 잡음 내성과 같은 문제를 초래할 수 있습니다. 그 결과, 비디오 인터페이스가 기존의 RGB에서 LVDS 비디오 인터페이스로 전환되고 있습니다. 그래픽 장치가 통합된 마이크로프로세서는 단일 종단 RGB 비디오 데이터만 출력할 수 있으므로 이 레퍼런스 설계는 RGB를 LVDS로 변환하는 간단한 방법을 보여줍니다.

특징
  • 소형 24비트 RGB-OLDI/LVDS 인터페이스
  • AM335x 시작 키트 및 AM572x 평가 모듈(EVM) 지원
  • 1024x600픽셀 LCD 디스플레이
  • Sitara를 이용한 디스플레이 밝기 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEC8.PDF (8060 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWO1.PDF (183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWO0.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWO3.ZIP (1001 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCES0.ZIP (641 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWO2.PDF (1129 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWN9.PDF (439 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 인터페이스

DS90C385A — LVDS 송신기 평면 패널 디스플레이, 85MHz

데이터 시트: PDF
기타 인터페이스

SN65LVDS93B — 10MHz~85MHz LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저 트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
기타 인터페이스

SN75LVDS83B — 10~135MHz 28비트 LVDS 트랜스미터/시리얼라이저 및 FlatLink™ 집적 회로

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RGB to OLDI/LVDS Display Bridge Reference Design for Sitara™ Processors 2018. 7. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK PROCESSOR-SDK-AM57X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM57x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK