TIDA-010014

TIDA-010014

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 광전자 측정 서브시스템용 IR LED 드라이버의 설계 예제를 제공합니다.  설명된 서브시스템에는 연산 증폭기를 기반으로 하는 전압-전류 컨버터와 액티브 통과 장치용 MOSFET 트랜지스터가 포함되어 있어 정확하고 프로그래밍 가능한 전류 싱크 기능의 기반을 형성합니다.  이 회로에서 MOSFET 트랜지스터를 사용하면 여러 가지 장점이 있으며, 가장 중요한 장점은 배터리를 전원으로 사용하는 저전압 시스템에서 양호한 전류 조정이 가능하다는 것입니다. 다른 장점은 아래에서 설명됩니다.  마찬가지로, 피드백에서 연산 증폭기의 높은 입력 임피던스와 높은 개방 루프 게인을 통해 회로가 온도에 따라 균일한 응답을 달성하고 공급 전압의 변화로 인한 출력 전류 변동이 최소화됩니다.

특징
  • 3V 배터리 애플리케이션을 위한 저전압 작동
  • LED "켜짐" 시간을 최소화하기 위한 최저 오버슈트의 빠른 인에이블 시간
  • 낮은 "꺼짐" 상태 공급 전류
  • 넓은 선형 출력 전류 조정 범위
  • 작은 풋프린트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEB7.PDF (675 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWX9.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWX8.PDF (21 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV9002 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low Voltage IR LED Driver Ref Design for Photoelectric Measurement Subsystems 2018. 8. 17

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램