TIDA-010018

TIDA-010018

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저전력 및 초저전력 애플리케이션을 위한 전력 및 데이터 절연 기능을 제공합니다. 높은 효율로 절연 및 비절연 전원 레일을 생성하고 3개의 순방향 및 1개의 역방향 채널을 위한 전력 효율이 높은 절연 데이터 인터페이스를 포함합니다. 대상 애플리케이션은 절연 루프 전원 공급 4~20mA 트랜스미터입니다. 이 설계는 고효율 전력 변환 및 절연 데이터 전송이 필요한 다른 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있으며, 제한된 전류 기능이 있는 소스로부터 전원을 공급받을 수 있습니다.

특징
  • 전원 입력 5VDC, 소스는 30mA 미만으로 전류 제한
  • 초저전력 절연 데이터 인터페이스
    • 10, 100, 1000kbps에서 채널당 5, 16, 130μA
    • 순방향 채널 3개, 역방향 채널 1개
  • 절연 10mA DC/DC 컨버터
    • 최대 86.5%의 효율
  • 비절연 측 3.3V, 10mA 벅 컨버터
    • 최대 93%의 효율, VOUT 리플 < 15mVpp
  • 절연 측 3.3V, 10mA 벅 컨버터
    • 최대 92%의 효율, VOUT 리플 < 20mVpp
  • 3.0V, 10mA LDO
    • Iout = 1mA에서 IQ = 16μA
    • ≤ 200KHz에서 PSRR > 36dB
출력 전압 옵션 TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
입력 전압(최소)(V) 4.4 4.4
입력 전압(최대)(V) 5.25 5.25
Vout(공칭값) (V) 3.3 3.3
Iout(최대)(A) .01 .01
출력 전력(W) .033 .033
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEN0.PDF (2268 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYW0.PDF (212 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYV9.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYW2.ZIP (1516 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF98.ZIP (763 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYW1.PDF (1214 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYV8.PDF (1417 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS60402 — 고정 50kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125 — 활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62745 — VSEL 및 입력 전압 스위치를 갖춘 3.3V~10V 입력, 300mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7041 — 116uA/ch Icc 및 ATEX 인증을 지원하는 초저전력, 기본 4채널, 3/1 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS727 — 활성화를 지원하는 250mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated power and data interface for low-power applications reference design 2019. 1. 30
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019. 10. 7