TIDA-01002

YUV422 출력, FPD-Link III 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1MP 카메라 모듈 레퍼런스 디자인

TIDA-01002

설계 파일

개요

TIDA-01002 레퍼런스 설계는 ADAS 및 인포테인먼트 시스템에서 사용할 수 있는 비압축, 1메가픽셀, HDR, YUV422 비디오를 제공합니다. TI의 FPD-Link III SerDes 기술과 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS Imager를 사용하여 비디오 데이터, 양방향 제어 신호 및 전력을 모두 동축 케이블 하나를 통해 전송합니다. 이 설계는 서라운드 뷰 시스템 및 후방 뷰 카메라에 사용하거나 아날로그 또는 이더넷 카메라 대신 사용할 수 있습니다.

특징
  • 모듈이 최대 30fps까지 YUV422 720p 출력
  • 단일 PCB 20×20mm에 맞는 공간 최적화 설계
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC90C.PDF (2465 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNR9B.PDF (159 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNF4B.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNS1B.ZIP (607 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCL3B.ZIP (629 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNS0B.PDF (1203 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNF3B.PDF (262 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62171-Q1오토모티브 카탈로그 3~17V 0.5A 2.5MHZ 스텝다운 컨버터, 1.8V 출력 전압

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62170-Q12x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q125~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 1MP Camera Reference Design w/ YUV422 Output, FPD-Link III, POC (Rev. C) 2018. 3. 1
기술 문서 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017. 11. 1