TIDA-010027

TIDA-010027

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 유선 전원 애플리케이션의 PIR 기반 모션 감지 서브시스템을 위한 저잡음 아날로그 신호 체인을 설계하여 감지 범위를 늘리는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 잡음, 정착 시간, 안정성 및 주파수 응답에 대한 설계 이론, 부품 선택 및 회로 시뮬레이션을 제공합니다. 실내 및 실외 조건의 일부 환경 소스로 인한 잘못된 트리거 감소 및 전원 켜기 정착 시간 단축과 같은 설계 목표를 충족하는 데 도움이 되는 회로 수정도 설명합니다.

특징
  • 25초 미만의 더 빠른 전원 켜짐 정착 시간
  • 잘못된 트리거 감소: 하한 컷오프에서 5차 롤오프, 더 높은 컷오프에서 4차 롤오프
  • 회로 대역폭: 0.3Hz~6.5Hz
  • 26.4mV peak-peak 미만의 출력 잡음을 나타냄
  • 모든 증폭기 단계에서 72°를 초과하는 위상 여유
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEH9.PDF (2851 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXQ6.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXQ5.PDF (19 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV9061 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9064 — 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Noise PIR Signal Chain Reference Design With Less False Alarm 2018. 11. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램