TIDA-010035

TIDA-010035

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전원 케이블을 이용해 RS-485 통신을 구현하는 시뮬레이션 모델을 구축합니다. 이 시뮬레이션 모델을 사용하면 시간이 많이 소요되는 대표 네트워크 구축 단계를 진행하기 전에 특정 케이블에 대한 지정된 데이터 전송률, 케이블 길이 및 부하에서 RS485 통신의 구현에 관한 타당성을 평가할 수 있습니다. 지정된 케이블에 대한 케이블 모델을 개발하고 시뮬레이션에서 케이블 모델을 대체하는 절차가 제공됩니다.

온-오프 키 변조를 사용하여 전력선을 통해 RS-485 신호를 전송하는 새롭게 선호되는 접근 방식은 THVD8000을 이용하여 달성되었습니다. THVD8000은 변조 및 복조 회로를 통합하여 전송되는 베이스밴드 데이터의 주파수 콘텐츠를 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 특수 인코딩 없이 표준 범용 비동기 리시버-트랜스미터(일반적으로 RS-485에 사용)에 대한 더 쉬운 DC 및 AC 결합과 시스템측 인터페이스를 지원하며, 이는 낮은 데이터 전송률의 애플리케이션에서 유용합니다. 이 업그레이드된 접근 방식은 마이크로컨트롤러의 특수 코딩 없이 DC 및 AC 전원에서 모두 잘 작동합니다.

특징
  • 시뮬레이션 모델을 통해 최대 1,000피트의 케이블 길이와 총 128개의 노드로 64kbps의 데이터 전송률 실현 가능성 시연
  • 실제 케이블 측정을 이용하여 온전성 검사 완료
  • 추가 시뮬레이션을 위한 케이블 모델 개발 절차 수립
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEI9.PDF (1020 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXQ4.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXQ3.PDF (40 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD1786 — -20~+25 공통 모드를 지원하는 70V 고장 방지 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Line Communication Using RS-485 Simulation Reference Design 2018. 11. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00527 — 버스를 통한 RS-485 전원 레퍼런스 디자인

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램