TIDA-010037

TIDA-010037

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고성능, 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 클래스 0.1 분할 위상 에너지 측정을 구현합니다. 독립적 ADC는 8KHz에서 CT(전류 변압기)의 출력을 샘플링하여 AC 주 전원 각 레그의 전류 및 전압을 측정합니다. 이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전류 범위(0.05A~100A)에서 높은 정확도를 발휘하며, 개별 고조파 분석과 같은 고급 전력 품질 기능에 필요한 높은 샘플링 주파수를 지원합니다. 독립적인 ADC를 사용하여 CT 출력을 샘플링하면 설계자가 통합 SoC 및 전용 애플리케이션별 제품에 비해 계측 마이크로컨트롤러 선택에서 더 큰 유연성을 발휘할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 호스트 마이크로컨트롤러를 사용하여 에너지 측정 매개 변수를 계산합니다.  이 설계는 전체 에너지 측정 매개 변수의 하위 세트만 활성화하여 32ksps의 ADC 샘플 레이트도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 10000:1 입력 범위에서 ANSI C12.20 클래스 0.1 유효 에너지 정확도 요구 사항을 충족하는 전기 계량기용 분할 위상 계측
  • 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS(루트 평균 제곱) 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수 계산
  • 5kV RMS 절연을 지원하는 절연 RS-232 및 RS-485
  • 전류 제한 및 과전압/부족 전압 보호를 지원하는 통신 모듈 확장
  • 50mA~100A 입력 범위에서 테스트됨
  • 하드웨어 파일 및 설계 가이드가 포함된 완벽한 테스트를 거친 레퍼런스 설계
  • ADC 샘플 레이트가 32ksps로 증가해도 높은 유효 에너지 정확도 달성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEM8B.PDF (5564 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZC0.PDF (429 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZB9.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZC2.ZIP (16902 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFD3.ZIP (2337 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZC1.PDF (2167 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZB8.PDF (670 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7720 — 강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7731 — 강화 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M04 — 4채널, 24비트, 64kSPS, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1500 — ±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3840 — 수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 나노파워 고입력 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1800 — 18V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25921L — 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4~1.6A eFuse(래치 오프 오류 응답 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Accuracy Split-Phase CT Electricity Meter Reference Design Using Standalone (Rev. B) PDF | HTML 2020. 10. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010036 — 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC 에너지 계측 라이브러리 소프트웨어