TIDA-010041

TIDA-010041

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저전력 리셋 IC 및 워치독 타이머의 다양한 사용 사례를 강조합니다. 1µA 미만의 전류를 소비하는 TPS3840 디바이스는 비교기(간단한 3핀 구성 포함)로 작동하거나 시퀀서로 데이지체인 연결할 수 있는 범용 전원 공급 장치 통제기로 작동하도록 구성할 수 있습니다. 또한 외부 커패시터를 사용하여 응답 및 지연 시간을 구성할 수 있습니다. 워치독 작동이 필요한 애플리케이션의 경우 ± 2.5% 정확도(통상)의 독립형 프로그래머블 워치독 타이머인 TPS3431 장치를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 임계값 감지(TPS3840): 전압 통제기를 비교기로 사용하는 자체 전원 임계값 감지기(3핀 구성, 외부 전원 공급 장치 없음)
    • 1.6V~4.9V의 임계값을 0.1V 단계로 설정할 수 있는 초저 정동작 전류(700nA 미만) 아키텍처와 사용자가 제어 가능한 응답 시간(외부 커패시터 사용 시 80µs~600ms)으로 빠른 전원 켜기(250µs 미만의 시동 지연) 지원
  • 전원 공급 장치 감시 및 시퀀싱을 위한 리셋(TPS3840): 다중 레일 리셋 감시 및 시동 시퀀싱에 유용
    • 1.6V~4.9V의 임계값과 80µs~600ms의 TD를 통해 액티브 로우 및 액티브 하이 구성 가능
  • 워치독 타이머(TPS3431): 활성화 핀 및 넓은 입력 범위를 지원하는 사용자 조정 가능 타이머
    • 워치독 기능을 위한 낮은 전류 소비(최대 20µA) 및 외부 저항기와 커패시터를 사용하여 워치독 기능과 사용자가 구성 가능한 타임아웃 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEJ9.PDF (4996 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRY84A.PDF (344 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY83.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY86A.ZIP (1948 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF50A.ZIP (383 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY85A.PDF (2159 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY82A.PDF (532 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3431 — 표준 프로그래머블 워치독 타이머(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3840 — 수동 리셋 및 프로그래머블 리셋 시간 지연을 지원하는 나노파워 고입력 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS0500 — 5V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1400 — 14V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Nano Power, Wide VIN (12 V max) Supervisor Reference Design 2018. 12. 19
기술 문서 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019. 1. 10