TIDA-010046

TIDA-010046

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 표준 이더넷 거리 한도 100m(328피트)를 초과하고 CAT5e 케이블보다 긴 150m 길이를 지원하는 저전력 이더넷 PHY(물리층) DP83825를 사용해 10~100Mbps에 최적화됩니다. 이 설계는 일체형 기본측 조정식 플라이백 DC/DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE802.3at Type-1(13W) PoE-PD TPS23755 장치를 사용해 이더넷 케이블을 통해 데이터 통신과 전력을 공급합니다. 이 레퍼런스 설계는 방사 방출, ESD 및 EFT에 대해 사전 적합성 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 비용 효율적, 낮은 소비 전력, 소형 폼 팩터를 갖춘 10~100Mbps 이더넷 PHY DP83825, RMII 지원, 케이블 도달 거리 150m
  • IEEE802.3at Type-1 PoE-PSE 및 PoE-PD를 통한 효율적인 전력 공급
  • 방사 방출 요구 사항에 대해 사전 적합 테스트 완료
    • CISPR22/EN55022는 클래스 A 및 B 한도를 충족
    • FCC 파트 15는 클래스 A 및 B 한도 충족
  • 전도 내성 요구 사항에 대해 사전 적합 테스트 완료
    • ±12kV 접점 방전 및 ±15kV 공기 방전 ESD IEC 61000-4-2은 기준 B 충족
    • IEC 61000-4-4에 따른 ±2kV IO 정전식 커플링 EFT는 기준 B 충족
  • EMI 및 EMC 성능 향상을 위해 PHY 측에 공통 모드 초크가 있는 외부 절연 변압기
  • 링크 및 활동에 대한 프로그래밍 가능 LED 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES1A.PDF (9240 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM262.ZIP (525 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM261.ZIP (258 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM264.ZIP (7249 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN8.ZIP (1004 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM263.ZIP (2992 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM260.ZIP (1038 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3478 — 2.97~40V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESDS312 — USB 및 이더넷의 25A 8/20us 서지 정격을 지원하는 듀얼 4.5pF, 3.6V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822I — 16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83825I — 가장 작은 폼 팩터(3mm x 3mm), 50MHz 클록 출력의 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A26 — 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4001 — 활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2121 — 원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
전력원 장비

TPS23861 — 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23755 — No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EMC-Compliant 10/100-Mbps Ethernet PHY Reference Design With IEEE 802.3at Type-1 (Rev. A) 2020. 2. 13
기술 문서 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019. 2. 21