TIDA-010058

TIDA-010058

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28742를 기반으로 하여 2차측 조정을 이용하는 듀얼 출력 플라이백 컨버터입니다. 5V 레일은 ±1% 정밀도 내로 조정되며 12V 레일의 교차 조정 정밀도는 25%~100% 부하에서 -8%~+14% 이내입니다. 이 설계에서는 비용 최적화를 위해 단일 계층 PCB 보드를 사용합니다. 피크 효율은 115V/50Hz에서 82.82%, 230V/50Hz에서 83.19%입니다. 대기 모드에서의 소비 전력은 115V/50Hz에서 31.6mW, 230V/50Hz에서 54.2mW입니다.

특징
  • 50W 전원 공급 장치 애플리케이션을 위한 50mA 미만 대기 소비 전력
  • 옵토커플러 피드백을 통해 빠른 과도 응답과 엄격한 전압 조정 제공
  • 밸리 스위칭을 통한 DCM 작동으로 효율 개선 및 EMI 감소
  • 낮은 바이어스 커패시턴스를 위한 초저 시동 전류 및 큰 VDD 이력
  • 입력 로우 라인, 출력 과전압, 과전류 및 단락 보호를 포함한 오류 방지
출력 전압 옵션 TIDA-010058.1 TIDA-010058.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 12 5
Iout(최대)(A) 2.5 2
출력 전력(W) 30 10
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEQ4.PDF (5219 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM063.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM062.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM065.ZIP (526 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ7.ZIP (210 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM064.PDF (810 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM061.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 5-V/2-A, 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Ref Design With < 50-mW Standby Power 2019. 7. 2