TIDA-010060

TIDA-010060

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 가정용 회로 인터럽터, 회로 차단기, 홈 자동화 장비 및 100mA 미만의 가전 제품과 같은 유선 전원 애플리케이션을 위한 세 가지 비절연 AC/DC 전원 공급 장치 토폴로지를 보여줍니다. 세 가지 토폴로지는 다음과 같습니다.

  • 인덕터를 사용하는 오프라인 스위처
  • 스위치드 커패시터를 사용하는 AC 라인 레귤레이터(능동 클램프 커패시터 드롭 기반 전원 공급 장치)
  • 커패시티브 드롭 레귤레이터(커패시터 드롭 전원 공급 장치)


효율성, 시동 시간, 솔루션 크기의 장단점은 다양한 입력 및 출력 조건을 위한 아키텍처에 걸쳐 수행됩니다. 시스템 설계자가 솔루션을 빠르게 평가하고 사용자 지정할 수 있는 설계 방법론, 테스트 데이터 및 비교 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • UCC28880을 사용하는 오프라인 스위처: 벅 컨버터를 사용하는 고효율 아키텍처는 빠른 시작(<2ms), 작은 풋프린트가 필요하거나 엄격한 서지 요구 사항을 충족해야 하는 범용 입력 전압을 다루는 설계를 간소화합니다
  • TPS7A78을 사용한 스위칭 커패시터 드롭 전원 공급 장치: 좁은 입력 전압 범위를 위해 사용자 지정된 인덕터 없는 아키텍처  – 낮은 전류(<30 mA)를 위한 고효율 솔루션과 능동 정류기 및 LDO가 통합된 단일 칩 솔루션
  • LDO를 사용하는 커패시터 드롭(커패시터 드롭) 전원 공급 장치: 패시브 부품과 LDO를 사용한 간소화된 솔루션 – 낮은 효율, 높은 시작 시간 및 큰 풋프린트를 제공하는 저렴한 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEQ2.PDF (2807 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZH8.PDF (197 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZH7.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZI0.ZIP (815 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF0.ZIP (748 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZH9.PDF (1007 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZH6.PDF (385 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2992250mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A78120mA 스마트, 커패시턴트-드롭, 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Off-Line (Non-Isolated) AC/DC Power Supply Architectures Reference Design for Gr 2019. 4. 12