TIDA-010085

TIDA-010085

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 절연을 사용하는 멀티 채널 SSR(솔리드 스테이트 릴레이)를 보여줍니다. 이 설계는 단일 절연 전원 공급 장치와 공통 접지 게이트 드라이브 회로가 있는 멀티 채널 디지털 절연기를 사용하여 여러 SSR을 독립적으로 제어합니다. 이 설계는 전류 정격이 최대 2A인 24VAC 전동 릴레이에 맞게 정격 조정되었지만 최대 240VAC 및 더 높은 정격 전류까지 확장 가능합니다. 각 SSR 채널은 75mm2 미만의 공간을 소비하며 부품의 최대 높이는 약 3mm이므로 전기 기계식 릴레이에 비해 상당한 크기를 절약할 수 있습니다. 단일 절연 전원 공급 장치를 사용하면 보드 공간과 BOM 비용이 줄어듭니다.

특징
  • 멀티 채널 디지털 절연기가 있는 단일 절연을 사용하는 여러 솔리드 스테이트 릴레이로, 최소한의 추가 비용으로 원하는 수의 SSR 채널로 쉽게 확장 가능
  • SSR 구동 전압 24VAC ±20%, 구동 전류 2A RMS(전압 및 전류 정격, 적절한 정격 부품을 사용하여 확장 가능)
  • SSR 턴온 및 턴오프 시간: 15~300μs(조정 가능), SSR 드라이브당 평균 전류 소비(1차측 참조) 4mA 미만(채널당 20μA까지 조정 가능)
  • SSR 크기는 채널당 75mm2 미만입니다. 높이는 약 3mm입니다.
  • MCU 필요 없이 기능적으로 분리된 개방 루프 플라이백 기반 전원 공급 장치
  • 서지 및 스위칭 과전압 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEZ1.PDF (2668 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM824.PDF (224 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM823.PDF (359 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM826.ZIP (1897 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ9.ZIP (527 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM825.PDF (384 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM822.PDF (581 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7740 — 강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7760 — 강화 6채널, 6/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

TPL7407LA — 30V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17382F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 67mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TLC555 — 2.1MHz, 250µA, 저전력 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T34 — 단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24-VAC Multi-Channel Solid-State Relay Reference Design Using Digital Isolator PDF | HTML 2021. 3. 22