TIDA-010263

TIDA-010263

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IO-Link 장치 인터페이스의 구현 예를 보여줍니다. 이 설계에는 저손실(LDO), 저전력 마이크로 컨트롤러를 포함한 IO-Link 장치 물리 계층(PHY)이 포함됩니다. 이 조합은 IO-Link COM3 전송 속도와 400μs의 사이클 시간을 지원합니다. MSPM0 마이크로 컨트롤러에는 내부 오실레이터가 결합되어 있기 때문에 MCU는 외부 크리스털 없이도 이 애플리케이션을 실행할 수 있어 비용과 공간이 절약 효과를 제공합니다.

특징
  • 일체형 HF 오실레이터를 이용해 크리스털 없이 작동
  • TEConcept에서 개발한 IO-Link 장치 스택이 탑재된 저전력 Arm® Cortex® M0+ 마이크로컨트롤러
  • PHY 내부 20mA LDO를 지원하는 2칩 설계
  • IEC 61000-4-2(ESD), IEC 61000-4-4(EFT) 및 IEC 61000-4-5(서지)에 따른 일체형 EMC 보호 기능을 갖춘 장치 트랜시버
  • 오버슈트 및 EMI를 최소화하기 위해 출력 드라이버 상승 시간 및 하강 시간 제한
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF41A.PDF (1353 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL112 — 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IO-Link device implementation for sensors and actuator reference design (Rev. A) PDF | HTML 2024. 6. 5