TIDA-010266

TIDA-010266

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MCU(마이크로컨트롤러) 통합 초핑 증폭기와 소형 외부 증폭기를 모두 사용하여 저잡음 성능에 중점을 둔 저비용 전자 혈압 모니터(BPM) 또는 혈압계를 위한 것입니다. 이 설계는 휴대용 배터리 작동 장치를 대상으로 하며, 통합 정밀 아날로그가 포함된 MSPM0L1306을 활용하여 비용 및 외부 구성 요소를 줄이는 방법을 보여줍니다. 설계자는 INA350으로 전환하여 저비용 아키텍처 대안을 평가하고, 제공된 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 최소형 모터 및 펌프 드라이버인 DRV8210을 테스트할 수 있습니다.

특징
  • 대기 모드에서 초저전력으로 배터리 수명 연장
  • 크기 및 BOM 감소를 위한 통합 INA를 지원하는 저비용 MCU
  • 손쉬운 알고리즘 개발 및 사후 처리를 위해 GUI 및 원시 데이터 판독 지원
  • 가장 작은 일체형 밸브 및 펌프 드라이버 설계로 전체 크기 감소에 도움
  • 외부 INA 및 MCU 통합 INA 평가를 위한 즉각적인 전환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF53.PDF (3047 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCI0.PDF (247 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCH9.PDF (205 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCI2.ZIP (2656 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL8.ZIP (268 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCI1.PDF (1299 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCH8.PDF (472 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8210 — 12V, 1.76A H 브리지 모터 드라이버 - 자동 절전 모드 지원

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV324A — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 4mV 오프셋 전압, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA350 — 8핀 WSON(2mm x 2mm) 패키지로 제공되는 저전력(100 µA) 선택 가능한 게인 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Cost Blood Pressure and Heart Rate Monitor Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 19