TIDA-010267

TIDA-010267

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저렴한 단일 칩 펄스 옥시미터 설계에서 MSPM0L1306의 아날로그 기능을 보여줍니다. MSPM0L1306 내의 연산 증폭기는 제로 드리프트, 저잡음 기능을 갖춘 트랜스임피던스 증폭기 및 전류 제어 드라이버 역할을 합니다. 통합된 고속, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)는 오버샘플링과 높은 수준의 동적 범위를 달성하는 기능을 제공합니다. 이 설계는 광용적맥파 측정(PPG) 파형 및 심박수(BPM) 및 말초 산소 포화도(%SpO2)의 바이탈 측정을 시각화하는 GUI를 사용합니다.

특징
  • 30~240BPM의 달성 가능한 심박수 범위와 0.1%~20%의 관류 지수(PI) 범위로 다양한 맥박 강도와 높은 신뢰성을 제공합니다
  • 오버샘플링을 통해 내부 12비트 ADC에서 90dB 동적 범위 달성 가능
  • 정확한 바이탈 판독값을 위한 1BPM 및 1% SpO2의 표준 디스플레이 해상도
  • 장치 오프 시간 동안 초저(<83nA) 셧다운 전류로 더 긴 배터리 수명
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF16.PDF (1301 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCF0.PDF (190 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCE9.PDF (154 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCF2.ZIP (1925 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL2.ZIP (473 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCF1.PDF (523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCE8.PDF (383 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design With 90-dB Dynamic Range for Lower PI PDF | HTML 2023. 12. 18
Product overview MSPM0-Based Low-Cost Single-Chip Pulse Oximeter Reference Design PDF | HTML 2023. 7. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)