TIDA-010269

TIDA-010269

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 새로운 세대의 트랜스미터 및 리시버를 채택한 차세대 128채널 초음파 스마트 프로브에 전원을 공급하도록 제작되었습니다. 소형 크기(88mm × 45mm × 20mm)에 80% 이상의 효율성을 지원하는 128채널 스마트 프로브를 위한 모든 전력 기능이 포함되어 있습니다. 이 변환기 없는 고전압 전원 공급 장치(25mA에서 ±75V), 새로운 부스트 레귤레이터를 통해 레퍼런스 설계가 대부분의 스마트 프로브 애플리케이션을 충족할 수 있습니다.

특징
  • 5mm 미만의 부품 높이 요구 사항을 충족하는 단일 단계 구현으로 5V USB Type-C®에서 변환기 없는 듀얼 레일, 고전압(25mA에서 ± 75V) 생성
  • 소형 보드 크기(88mm × 45mm × 20mm 미만)
  • 전체 부하에서 실행되는 80%의 엔드 투 엔드 시스템 효율성
  • 전원 최적화를 위한 공급 장치 활성화 및 비활성화와 모든 레일을 외부 클록에 동기화 가능
  • 고성능 전류 감지 증폭기 INA231을 사용한 정확한 실시간 전력 소비 측정
  • USB 2.0을 통한 최대 480Mbps의 고속 데이터 수집
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFA5.PDF (2406 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDM4.PDF (838 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDM3.PDF (438 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDM7.ZIP (26470 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT9.ZIP (6473 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDM5.PDF (34908 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDM2.PDF (1116 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25790 — 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기

데이터 시트: PDF
클록 생성기

CDCE949 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 4-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5158 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54218 — 2.95V~6V 입력, 2A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61178 — 부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA231 — 28V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터링(wcsp에서 알림 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74401 — 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39 — 150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A96 — 2A, 초저잡음 초고 PSRR RF 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM23601 — 36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC53401 — Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880 — 고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Handheld Ultrasound Imaging Device Power Supply Reference Design PDF | HTML 2024. 9. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트) MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)