TIDA-01069

TIDA-01069

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 잘못된 트리거를 방지하기 위해 두 PIR 센서를 기반으로 하는 고급 동작 감지기용 아날로그 프론트 엔드로, 기계 학습을 지원합니다. 이 설계는 표준 BoosterPack™ 핀아웃을 갖추고, 텍사스 인스트루먼트의 저전력 부품을 사용하며, 하나의 AAA 알카라인 배터리 셀에서 실행됩니다.
 
PIR_MOTION GUI는 여러 그래프를 통해 레퍼런스 설계에서 데이터 수집 및 시각화를 더 빠르게 실행하도록 지원하며, 특정 매개 변수를 제어하도록 합니다. PIR 센서 데이터와 CWT(웨이블릿 변환)뿐만 아니라 습도와 온도, 빛 센서 데이터를 실시간으로 보여줍니다.

특징
  • 별도의 감지 영역이 있는 2개의 PIR 센서
  • 최대 >30피트(≈ 9m)의 민감도
  • 표준 BoosterPack 핀아웃
  • 오탐지 방지
  • 배터리 기반 저전력 설계
  • 다양한 MCU 및 DSP에서 작동
  • 기계 학습 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCV3B.PDF (8351 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ56.PDF (391 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ55.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ58.ZIP (899 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD89.ZIP (710 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ57.PDF (2021 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ54.PDF (606 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3691 — 나노파워, 소형, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS610981 — 저입력 전압, 3.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터(LDO 통합)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA349 — 싱글, 5.5V, 70kHz, 낮은 정동작 전류(1μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
습도 센서

HDC1010 — WCSP로 제공되는 ±2% 저전력 디지털 습도및 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3002 — 광-디지털 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1114 — PGA, 오실레이터, Vref, 콤퍼레이터 및 I2C를 지원하는 16비트 860SPS 1채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV369 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 제로 크로스오버 왜곡 기능을 갖춘 단일 800nA, 1.8V, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Advanced Motion Detector Using PIR Sensors Reference Design for False Triggers (Rev. B) 2017. 10. 16
애플리케이션 노트 Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2021. 5. 10
추가 자료 Techniques for PIR-based motion detection 2020. 12. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00489 — 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 설계 TIDA-00759 — 10년 코인 셀 배터리 수명 및 블루투스 스마트를 지원하는 저전력 PRI 동작 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01398 — 비용 최적화 시스템을 위한 초저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인