TIDA-010931
방사능 저항 우주 항공 BMS(배터리 관리 시스템) 레퍼런스 설계
TIDA-010931
개요
이 레퍼런스 설계는 우주 항공 등급 배터리 관리 시스템을 보여줍니다. 이 회로는 배터리 상태, 충전 상태 및 온도를 모니터링하기 위해 직렬 연결된 8개의 배터리 셀을 측정합니다.
특징
- 방사선 성능 – 75krad/72MeV
- 8개의 4.2V 리튬 이온 배터리 관리
- 배터리 모니터링 정확도: ±1mV(배터리 = 3V~4.2V)
- GPIO 제어 배터리 밸런싱 회로
- 최대 28개의 배터리를 측정할 수 있는 확장성
- 낮은 누설 전류 기능: 0.02μA
- 보드 크기: 5.5in × 4in
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDMDL9.PDF (171 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM117QML-SP — 방사선 경화, QML-V, 4.2V~40V 입력, 1.5A 가변 출력 선형 레귤레이터
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A4501-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~20V 입력, 1.5A LDO(저손실) 레귤레이터
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
LMP7704-SP — 방사능 저항, QML-V, RRIO가 포함된 정밀 저입력 바이어스 넓은 공급 범위 증폭기
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Radiation-Hardened Space Battery Management System (BMS) Reference Design | PDF | HTML | 2025. 7. 30 |