TIDA-010937

TIDA-010937

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 ±62A까지, 100ns 미만의 과전류 감지 시간을 지원하는 3상 인버터를 갖춘 안정적인 위상 전류 및 DC 링크 전류 감지를 위한 TMCS1123 정밀 홀 효과 전류 센서를 사용하여 정확한 저지연 강화 절연 양방향 전류 감지 시스템을 보여줍니다. 과전류 임계값은 최대 입력 전류 범위의 2.5배까지 구성할 수 있습니다. 고속 SPI 또는 최대 21MHz 클록의 델타-시그마 변조기를 지원하는 소형 폼 팩터 12비트 A/D 컨버터는 높은 잡음 내성을 가진 3.3V I/O 디지털 인터페이스를 제공합니다. 이 인터페이스는 다양한 A/D 변환 기술을 갖춘 패키지 내 홀 센서의 성능을 쉽게 평가할 수 있도록 C2000 또는 Sitara MCU와 같은 호스트 프로세서에 연결됩니다. 

특징
  • 높은 선형성과 낮은 수명 드리프트 전류 센서는 ±62A 범위에서 9.7 ENOB(유효 비트 수)를 달성하는 데 도움이 됩니다.     
  • ±1300V 강화 절연 작동 전압 및 통합 과전류 감지 기능을 갖춘 정밀 홀 효과 전류 센서로 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.         
  • 낮은 전도체 저항은 전력 손실을 최소화하고 열 발산 요구 사항을 용이하게 합니다.         
  • 낮은 아날로그 전파 지연 0.6us, A/D 변환 및 SPI 전송을 지원하는 총 1.6us 지연을 통해 더 빠른 전류 루프 및 직접 토크 제어를 달성합니다.         
  • 빠른 과전류 응답으로 빠른 스위칭 GaN 및 SiC-FET 인버터로 시스템 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.         
  • 높은 공통 모드 과도 내성과 높은 외부 자기장 제거는 시스템 정확도와 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF65.PDF (3123 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCS6.PDF (364 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCS5.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCS8.ZIP (2434 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO1.ZIP (2784 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCS7.PDF (1053 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCS4.PDF (326 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 전류 센서

TMCS1123 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1126 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7043 — 초저전력 및 초소형 SAR ADC | 12비트 | 1MSPS | 의사 차동

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

AMC1035 — ±1V 양극 입력 및 2.5V 레퍼런스 출력의 정밀 델타-시그마 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Low Delay High PWM Rejection Hall Current Sense Reference Design With Digital Interface PDF | HTML 2024. 3. 30