TIDA-010948

TIDA-010948

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 두 개의 TI Sitara™ MCU-AM243x 장치를 사용하여 6축 제어가 가능한 SORTE_G(Simple Open Real-Time Ethernet Gigabit) 연결 모터 드라이브를 처리하는 기능을 보여줍니다. 이 설계에는 AM243x 장치 1개에 800MHz R5F 코어 1개가 포함되어 있어 증분 인코더를 사용하는 6개의 독립 모터에 대해 62.5μs 사이클 시간으로 폐쇄형 루프 자속 기준 제어를 수행합니다. 이 AM243x의 PRU(프로그래머블 실시간 유닛) 코어 1개는 SORTE_G 컨트롤러 역할을 하여 요청을 보내고 6축 모터 각도를 수신합니다. 다른 AM243x 장치의 PRU 코어는 SORTE_G 장치 역할을 하여 모든 사이클에서 이 AM243x의 다른 PRU 코어에 의해 디코딩된 6축 모터 각도를 컨트롤러으로 전송합니다. AM243x는 또한 다중 프로토콜 절대 인코더와 다중 프로토콜 산업용 이더넷을 모두 지원할 수 있습니다.

특징
  • 6개의 FOC 루프의 출력을 기반으로 PWM 파형을 생성하는 18채널 EPWM 및 18채널 ICSSG_PRU PWM
  • 직접 연결된 6개의 모터의 위상 전류 피드백을 위해 PRU 코어 간의 연속 샘플링 및 부하 공유를 지원하는 12채널 시그마-델타 필터링 펌웨어
  • ICSSG로 구현되는 SORTE_G 펌웨어. EtherCAT ®, PROFINET ® 또는 기가비트 TSN에 대한 확장 옵션 포함
  • 62.5μs 사이클 시간의 전류 및 속도를 위한 6개의 독립 폐쇄형 루프 FOC
  • EQEP 모듈 및 PRU 코어를 사용한 6채널 증분 인코더 디코딩
  • EnDAT, HDSL, BiSS C, Tamagawa 및 Nikon A와 같은 ICSSG를 갖춘 다중 인코더 프로토콜을 위한 확장 옵션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB4A.PDF (4102 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDR4.ZIP (1500 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDR3.ZIP (361 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDR6.ZIP (21213 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGU9.ZIP (2771 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDR5.ZIP (10554 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDR2.ZIP (2715 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8316 — 통합 전류 감지 및 통합 FET를 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM2434 — 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

AMC1035 — ±1V 양극 입력 및 2.5V 레퍼런스 출력의 정밀 델타-시그마 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1450 — ±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 3.3V~5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 6-Axis Motor Control With Position Feedback and Industrial Communication Protocols Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 7. 29