TIDA-010958

TIDA-010958

설계 파일

개요

TIDA-010958은 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 코어 레일을 위한 방사능 저항 동기 벅 전원 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 0.8V 출력 전압과 최대 80A 출력 전류를 생성하기 위한 12V 입력 작동용입니다. 이 소형 전원 설계는 FPGA의 엄격한 공차 요구 사항을 충족하면서 높은 전류를 제공합니다. Versal® AI Core XQRVC1902와 결합된 이 전원 설계는 다양한 임무를 수행하는 데 필요한 정확도, 신뢰성 및 효율성을 갖춘 위성을 제공합니다. TIDA-010958에는 방사능 저항 장치가 있으며, 패시브 부품은 가능한 경우 MIL 표준 MIL-STD-55681(또는 이에 상응하는 표준)을 준수합니다. 그렇지 않은 경우에는 이에 상응하는 값과 부품 크기로 대체되었습니다.

특징
  • 100krad/75MeV의 방사능 성능
  • 우주 기반 애플리케이션을 위한 정격 12V DC 입력입니다
  • 최고 80A의 부하 전류
  • 스위칭 주파수 278kHz
  • 패키징된 GaN 어셈블리
  • 보드 크기: 126.7mm × 61.2mm
  • AMD® Versal® AI Core XQRVC1902의 코어 레일 전압에 전원을 공급하도록 설계됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFA0A.PDF (1445 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDU9.PDF (605 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDU8.PDF (342 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDV1.ZIP (3341 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV6.ZIP (835 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDV0.ZIP (1029 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDU7.PDF (682 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5004-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 2MHz 이중 출력 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6023-SP — 방사능 저항, QML-V, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Radiation-Hardened Dual-Phase Versal® FPGA Power Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 3. 18