TIDA-01096

TIDA-01096

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 조정할 수 있는 백색 LED 조명 장치를 위해 설계된, 테스트를 거친 DC/DC LED 드라이버입니다. 무선 SoC 플랫폼을 기반으로 구축되어 모든 BLE 스마트 장치를 사용하여 강도 조정(조광) 및 연관 색 온도(CCT) 제어를 구현할 수 있습니다. 조정 가능한 백색광 조명 장치는 일광 조건을 시뮬레이션합니다. 별도의 웜 화이트 및 콜드 화이트 LED 스트링으로 CCT 튜닝이 가능하며, 적절한 일주기 자극에 도움이 됩니다. TIDA-01096은 고효율 DC/DC 변환을 제공하며 아날로그 및 PWM 방법을 사용하여 1:50 및 1:500 이상의 범위에서 조광 및 색 온도 제어가 가능합니다.

특징
  • 아날로그 조광 시 100%~50% 이상의 밝기에서 98% 효율, 아날로그 조광 시 1:50의 명암비, PWM 조광 시 1:500의 명암비
  • 최대 5kHz의 변조 주파수를 지원하는 PWM 기반 조광
  • 스위칭 주파수를 동기화하는 기능을 갖춘 600kHz 정전류 벅 드라이버 2개
  • 주변광 센서 OPT3001 기반 조명 측정으로 소프트웨어에서 자연광 하베스팅 및 지속적인 루멘 구현 지원
  • 드라이버 및 LED 모듈을 위한 과전류 및 과열 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW3A.PDF (6657 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRME6.PDF (304 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRME5.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRME8.ZIP (2612 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRME7.PDF (1403 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCB8.ZIP (559 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRME4.PDF (675 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT84 — SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92513HV — 65V, 1.5A 아날로그 전류 조정 가능 벅 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 BLE Connected Dimmable Tunable White LED Light Circadian Lighting Design Guide (Rev. A) 2016. 7. 18