TIDA-010963

TIDA-010963

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MSPM0 마이크로컨트롤러를 활용하여 DALI(디지털 주소 지정 라이팅 인터페이스) 103을 구현하며, IEC 62386-103의 규격 준수 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항을 준수합니다. 이 설계에는 사용자 지정 가능한 DALI 트랜시버, 전원 공급 장치, 절연 및 펌웨어가 있어 고급 조명 제어에 필요한 원활한 통신을 지원합니다.

특징
  • DALI 버스에서 16VDC를 지원하는 전체 하드웨어 인터페이스 구현 및 온보드 전원 공급 장치
  • DALI 명령 수신 및 응답 전송 기능:
    • Manchester 인코딩을 사용한 반이중 디지털 통신
    • DALI 103 명령 지원
  • 멀티컨트롤러 토폴로지 지원(충돌 감지, 충돌 방지 및 충돌 복구)
출력 전압 옵션 TIDA-010963.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V) 16
Iout(최대)(A) .25
출력 전력(W) 4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB0.PDF (989 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB35.PDF (152 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB36.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB37.ZIP (1847 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC877.ZIP (816 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB38.PDF (5563 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBR6.PDF (2567 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV61047 — SOT23-5 DDC 패키지의 20VIN, 28VOUT, 2.2A 비동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8111 — CTR 150%~230%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Digital Addressable Lighting Interface 103 Reference Design Based on MSPM0 PDF | HTML 2025. 7. 3