TIDA-010999

TIDA-010999

설계 파일

개요

DC(직류) 전기 계량기 레퍼런스 설계를 통해 최종 사용자는 향상된 Arm® Cortex® -M0+ 코어 기반의 초저전력 32비트 MCU와 절연 데이터 컨버터(ISO-ADC)를 결합한 설계를 평가할 수 있습니다. 이 설계는 요금 부과 애플리케이션에 적합한 과금 등급 정확도를 제공합니다.

특징
  • ANSI C12.32-2021 규격에 따라 테스트된 과금 등급 DC 계량:
    • 클래스 B
  • 넓은 전류 범위:
    • 0.1A~1000A
  • 온보드 LCD 화면:
    • 에너지 소비 실시간 업데이트
  • 고전류 애플리케이션을 위한 탈착식 버스 바 확장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFI2.PDF (656 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMEZ3.PDF (261 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEZ5.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEZ4.ZIP (2846 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC956.ZIP (236 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEZ2.PDF (1190 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEZ1.PDF (308 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO6731 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G1506 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, 12비트 DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC131M02 — 24비트 32kSPS 2채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, LCD, VBAT 포함 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Direct Current (DC) Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 24