TIDA-011013

TIDA-011013

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전력 계량 환경에서 다양한 유형과 크기의 로고스키 코일을 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 설계는 소프트웨어 및 하드웨어 통합 방법을 통해 넓은 전류 범위(0.25A~115A)를 지원하며 IEC 및 ANSI 표준에 따른 0.2%의 정확도를 제공합니다. 이 설계는 독립형 ADC(아날로그-디지털 컨버터)및 프로그래밍 가능한 마이크로컨트롤러를 사용하여 높은 수준의 유연성과 사용자 지정 기능을 제공합니다.

특징
  • 3상 전기 계량기용 단일 칩 증폭기-적분기 조절 회로
  • 하드웨어 및 소프트웨어 통합 방법
  • 다양한 계측 애플리케이션에 적합한 넓은 전류 범위
    • 주거용, 상업용 및 산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFK1.PDF (959 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMEA0.PDF (303 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMEA2.PDF (171 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMEA1.ZIP (3762 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY6.ZIP (226 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME99.PDF (899 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME98.PDF (411 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 MCU

MSPM0G1506 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, 12비트 DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131M08 — 24비트 32kSPS 8채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV4387 — 쿼드, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3-Phase PCB Rogowski Coil-Based Electricity Meter Reference Design PDF | HTML 2026. 8. 12
애플리케이션 노트 Understanding the Design Challenges of Rogowski Coils PDF | HTML 2026. 10. 14