TIDA-01102

방수/잡음 내성 HMI 애플리케이션을 위한 인덕티브 터치 스테인레스 스틸 키패드 레퍼런스 디자인

TIDA-01102

설계 파일

개요

TI의 유도성 터치 기술을 활용하는 이 16버튼 스테인리스 스틸 키패드는 0.6mm 두께의 스테인리스 스틸 금속 한 조각에 고감도 버튼을 구현합니다.  이 설계는 멀티플렉서 접근법을 활용하여 단일 LDC1614로 여러 버튼을 구현합니다. 이 설계는 시스템을 완전히 둘러싸고 있는 금속 또는 비금속 표면에 적용할 수 있어 매끄러운 방수(IP67) 설계가 가능합니다.

특징
  • 0.6mm 두께의 스테인리스 스틸 패널을 버튼 인터페이스로 사용한 완전 밀폐형 설계
  • 서브마이크로미터의 분해능으로 금속 움직임을 측정하는 높은 민감도
  • 단일 버튼에 여러 기능을 구현하기 위해 가해지는 힘 측정
  • 물, 흙, 먼지 및 기타 환경 오염 물질에 영향을 받지 않는 견고한 비접촉식 설계
  • PCB 코일을 센서로 사용하는 저비용 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCR1.PDF (6183 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRX0.PDF (305 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRW9.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRX2.ZIP (1443 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRX3.ZIP (157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRX4.ZIP (752 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO0.ZIP (794 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRX1.PDF (2312 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRW8.PDF (592 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E004고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A50173.3V, 4:1, 2채널 범용 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
햅틱 드라이버

DRV2605L2V 작동, 파형 메모리와 자동 공진 추적이 포함된 ERM/LRA용 햅틱 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC16144채널, 28비트, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985-N활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design 2017. 7. 26
인증서 TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) 2017. 10. 25