TIDA-01141

TIDA-01141

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UPS, 통신 정류기 및 서버 PSU의 배터리 전류 모니터링 및 전류 모니터링과 같은 애플리케이션을 지원하는 ±100A 션트 기반, 고압측 연속 양방향 전류 측정입니다. 이 설계는 낮은 션트 저항 값으로 높은 정확도를 달성하여 전력 손실과 션트 크기를 줄입니다.

특징
  • 정확한 전류 모니터링 애플리케이션을 위한 션트 기반 ±100A 연속 양방향 전류 측정
  • 25˚C~85˚C의 온도 범위에서 엄격한 DC 정확도 1% 미만
  • 낮은 션트 값은 전력 손실을 줄이고 시스템 효율성을 향상
  • 6V~60V(12V/24V/36V/48V)의 배터리를 위한 고압측 전류 감지와 최대 80V의 공통 모드 전압
  • 외부 공통 모드 필터링 없이 고속 스위칭 노드에 가까운 전류 감지를 위해 조정 가능
  • 프로그래머블 임계값을 사용하여 시스템 안전을 위한 어느 방향으로든 고속(<10us) 과전류 고장 경고
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD7.PDF (1503 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP27.PDF (46 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP26.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP29.ZIP (2020 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD00.ZIP (540 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP28.PDF (330 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP25.PDF (255 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA240 — 향상된 PWM 제거를 지원하는 -4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM393A — 정밀 듀얼 차동 콤퍼레이터, 산업용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041A12 — 0.1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide 2016. 12. 9