TIDA-01159

초소형, 하프 브리지, 강화 절연 게이트 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDA-01159

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UPS, 인버터, 서버 및 통신 애플리케이션의 전력계지를 구동하는 데 사용되는 하프 브리지 절연 게이트 드라이버입니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC21520 강화 절연 게이트 드라이버를 기반으로 하며 MOSFET 및 SiC-FET를 구동할 수 있습니다. 이 설계에는 절연 게이트 드라이버의 출력에 전원을 공급하기 위한 절연 푸시-풀 보조 전원 공급 장치가 내장되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 절연 게이트 드라이버와 절연 전원 공급 장치를 폼 팩터(!~30mm × 35mm)의 소형 보드에 결합하여 100kV/μs 이상의 공통 모드 과도 내성(CMTI)을 견딜 수 있는 완벽하게 테스트를 거친 견고한 하프 브리지 드라이버 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 중전압 및 고전압 전력 컨버터, 단상 및 3상 인버터에 사용되는 전력계 구동을 위한 소형 게이트 드라이브
  • 높은 구동 전류(4A 소스 및 6A 싱크)는 전류가 최대 100A이고 동작 주파수가 최대 2MHz인 MOSFET/SiC-FET 구동에 적합하여 스위칭 손실을 크게 줄여줌
  • 3,250VPK 및 3,000VRMS 기본 절연 지원
  • 잡음이 많은 높은 dv/dt 환경에서 견고한 작동을 위해 100kV/μs 이상의 매우 높은 CMTI 제공
  • 게이트 드라이버에 데드타임을 통합하여 안정성을 높이고 전력계의 우발적인 슛스루를 방지합니다.
  • 게이트 드라이버의 출력 측에 전력을 공급하는 컴팩트한 고효율 절연 전원 공급 장치 내장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP17.PDF (67 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP16.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP19.ZIP (1761 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ8.ZIP (525 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP18.PDF (310 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP15.PDF (353 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

UCC215204A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC215404A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016. 12. 8