TIDA-01160

UPS 및 인버터를 위한 소형, 단일 채널, 절연 SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-01160

설계 파일

개요

이 SiC(실리콘 카바이드) FET 및 IGBT 게이트 드라이버 레퍼런스 설계는 UPS의 전력 단계, AC 인버터와 전기차 충전 파일(EV 충전소) 애플리케이션을 구동하기 위한 청사진입니다. 이 설계는 고압측 및 저압측 FET를 구동하기 위한 TI의 UCC53xx 3-kVRMS 기본 절연 게이트 드라이버를 기반으로 합니다. 이 레퍼런스 설계에는 소형의 내장형 1.5W 절연 플라이 벅 보조 전원 공급 장치가 포함되어 있어 게이트 드라이버의 입출력에 전원을 공급합니다. 절연 게이트 드라이버와 절연 게이트 드라이버 전원 공급 장치를 33mm x 23mm의 폼 팩터를 가진 소형 보드에 결합함으로써, 이 설계는 완벽히 테스트를 거친 견고하고 독립적이며 검증하기 쉬운 싱글 채널 드라이버 솔루션을 제공하며, > 100kV/μs의 CMTI(공통 모드 과도 내성)를 견딜 수 있습니다.

특징
  • 단상 및 3상 인버터, 중압 및 고압 전력 컨버터(100VAC~230VAC)에 적합
  • 0.5A/2A/6A/10A 소스 및 싱크 전류는 최대 전류가 100A이고 최대 작동 주파수가 500Khz인 MOSFET/ IGBT/SiC-FET를 구동하는 데 적합
  • 전원 켜기 및 끄기 시퀀스 중 IGBT/FET의 스퓨리어스 켜기/끄기 보호
  • 4000VPK 및 2500VRMS 절연 장벽
  • 드라이버 솔루션 검증이 완료되어 > 100kV/μs의 높은 CMTI(공통 모드 과도 내성)에 부합
  • 기본 제공되는 저비용, 부품 수가 적은 소형 절연 공급 장치로 고압측 회로에 전원을 공급하며 음극 바이어스를 지원해 잡음 내성 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCV0.PDF (5998 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRM3.PDF (74 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRM2.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRM5.ZIP (1419 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL4.ZIP (448 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRM4.PDF (304 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRM1.PDF (235 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM250177.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 650mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5320GND/분할 출력 기준 UVLO, 12V UVLO를 지원하는 3k/5kVrms, 4A/4A 1채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact, Single-Channel, Isolated Gate Drive Ref Design for UPS and Inverters 2017. 6. 28
기술 문서 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017. 9. 13