TIDA-01165

TIDA-01165

설계 파일

개요

레퍼런스 설계 TIDA-01165는 IR 필터용 아날로그 컨트롤러입니다.  이 설계에서는 모듈이 강렬한 일광에 노출되었을 때 적외선 필터를 열고 닫는 데 쓰이는 DRV8837C 모터 드라이버를 강조했습니다.  레이아웃이 간소화되어 비용에 민감한 애플리케이션에 적합하면서, 동시에 펌웨어가 필요하지 않은 솔루션이 완성됩니다.

특징
  • 적은 부품 수
  • 간소화된 레이아웃
  • 저전력 절전 컨트롤러
  • 작은 풋프린트의 솔루션 크기
  • 빠른 제조
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCP3.PDF (5275 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQE1.PDF (129 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQE0.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQE3.ZIP (573 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDA7.ZIP (2790 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQE2.PDF (956 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQD9.PDF (295 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8837C — 12V, 1A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3202 — 5.5V, 고속, 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32 — 1채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IR Filter Analog Controller Reference Design 2017. 1. 10