TIDA-01167

차량용 12V/24V 배터리 입력 보호 레퍼런스 설계

TIDA-01167

설계 파일

개요

차량용 배터리 전원 공급 라인은 시스템을 실행하는 동안 과도 현상이 발생하기 쉽습니다. 일반적으로 필요한 보호 기능은 과전압, 과부하, 역방향 극성 및 점프 시동입니다. 차량 수명 동안 교류 발전기는 OEM이 아닌 부품으로 교체할 수 있습니다. 애프터마켓 교류 발전기는 부하 덤프 보호 기능이 다르거나 없을 수 있으며, 이로 인해 전자 제어 장치(ECU)가 손상될 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 하드웨어 제어를 통해 이러한 잠재적인 억제되지 않은 부하 덤프 펄스(12V 및 24V)를 처리할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 억제되지 않은 부하 덤프 펄스 중에 클래스 A 작동이 이루어질 수 있습니다.

특징
  • 넓은 입력 보호 전압 범위
  • 여러 배터리 토폴로지(12V, 24V 및 48V)로 확장 가능
  • 억제되지 않은 부하 덤프 펄스 중에 클래스 A 작동을 지원하는 구성 가능한 옵션
  • ISO7637-2 및 ISO16750-2 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC41A.PDF (5497 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROP7.PDF (194 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROP6A.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROP9.ZIP (619 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCW5.ZIP (270 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROP8.PDF (319 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROP5.PDF (406 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2903듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 12- and 24-V Battery Input Protection Reference Design (Rev. A) 2017. 7. 14